Détecteur Light Up d'ouverture porte/fenêtre - à pile
- Ref. 0 485 75
- Light Up
- LEGRAND
Light Up, un détecteur magnétique d’ouverture radio qui envoie son statut par ordre radiofréquence lors d’un changement d’état : ouverture ou fermeture
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Installation rapide et sans perçage
- Association par outil logiciel ou manuelle
- Maintenance simplifiée avec voyant d'indication du niveau de pile
Avantages
- Technologie radio Zigbee PRO certifié
- Installation facile et rapide en neuf ou en rénovation
- Durée de vie de pile prolongée (8 ans) pour 25 ouvertures journalières
Les + utilisation
La détection d'ouverture / fermeture d'une fenêtre dans le cadre de l'utilisation d'une GTB renforce les économies d'énergie en activant / désactivant la CVC
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Light Up est une gamme de capteurs évolutive et riche en fonctionnalités, qui va de l’optimisation de l’éclairage à la collecte de données. Grâce à la détection de présence et d’activité et à la collecte de données environnementales (bruit, niveaux de COV (composés organiques volatiles), humidité, température), elle contribue à améliorer le bien-être du personnel et la performance énergétique des bureaux. Les détecteurs ne portent pas atteinte à la vie privée car ils ne sont pas dotés de reconnaissance faciale. Faciles à installer et à régler, ils s’adaptent de manière transparente aux conditions changeantes pour fournir un éclairage optimal. Les détecteurs Light Up participent aux atteintes des objectifs prévus dans les décrets tertiaire et BACS (Building Automation and Control System). Ils sont compatibles avec le système d’Area Manager WEOZ TM et les données collectées peuvent être partagées avec les gestionnaires de bâtiments et les fournisseurs de services tiers.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- legrand-pages-catalogue-weoz.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000124126EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000124126FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE14165AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Plastique
- Hauteur 40mm
- Largeur 45mm
- Profondeur 13.5mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature de stockage (Min-Max) 5-45°C
- Contiens Batteries Oui
- Nombre de Type 1 1
- Code CEI (Type 1) CR 2032
- Pile ou Accumulateur (Type 1) Pile (non rechargeable)
- Composition de la batterie (Type 1) Non rechargeable - Lithium coin
- Poids de la batterie de Type 1 3
- Poids Total de batteries (Type 1) 3
- Localisation Batterie Type 1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Type 1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Non
- Connectable par box Internet Non
- Fonction d'usage du produit Système de capteur
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- EAN/Gencode 3414972608909
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Détecteur Light Up d'ouverture porte/fenêtre - à pile
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste