Nouveauté

Disjoncteur DPX³ 250 1000V - 3P 100A - 20kA - Montage encastré - Protection thermomagnétique ajustable

  • Ref. 4 249 02
  • DPX³ 250
  • LEGRAND

DPX³, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

1904,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Tension assignée jusqu'à 1000V AC avec une capacité de coupure ultime de 20kA à 1000V et 40kA à 800V garantissant une protection fiable dans des environnements exigeants
  • Conforme aux normes IEC 60947-1 et IEC 60947-2 avec une tension d'isolement assignée Ui de 1000V et une tenue aux impulsions Uimp de 8kV assurant une sécurité électrique optimale
  • Adapté aux applications photovoltaïques, aux infrastructures ferroviaires et aux énergies renouvelables
  • Construction robuste avec technique d'encastrement fixe et raccordement par boulon offrant une installation sécurisée et durable
  • Gamme complète d'accessoires disponibles, y compris moteurs, poignées rotatives, accessoires internes et couvercles de bornes avec un indice de protection IP30

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Courant permanent nominal (Iu)
    100A
  • Tension assignée (Ue)
    230-690V
  • Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
    20kA
  • Réglage de courant du déclencheur de surcharge
    80-100A
  • Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
    500-1000A
  • Type de construction de l'appareil
    Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
  • Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
    Non
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement par boulon
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux
    Non
  • Montage de profilés chapeaux en option
    Non
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
    2
  • Relais de signalisation de déclenchement disponible
    Oui
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré
    Non
  • Nombre de pôles
    3
  • Position du raccordement de circuit principal
    Frontal
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Appareil complet avec unité de protection
    Oui
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Commande motorisée en option
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Largeur
    105mm
  • Hauteur
    205mm
  • Profondeur
    116mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-70°C
  • Temperature de stockage
    -25-85°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Non applicable
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    2.5-120mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972884860

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations