Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Disjoncteur DPX³125HP magnétothermique avec différentiel 36kA 4P 16A

  • Ref. 4 236 30
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

2097,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pouvoir de coupure élevé de 36kA à 400V selon EN/IEC 60947-2, idéal pour la protection des installations industrielles de forte puissance, transformateurs et générateurs.
  • Tension assignée d’isolement de 500V, tension assignée de tenue aux chocs de 6kV, courant permanent nominal de 16A, plage de tension de 220V to 690V AC.
  • Unité de protection avec boutons rotatifs pour réglage manuel : protection thermique réglable de 12.8A to 16A, protection magnétique fixe à 630A, module différentiel intégré avec sensibilité réglable (0.03A, 0.3A, 1A ou 3A) et temporisation de déclenchement ajustable (0s, 0.3s, 1s ou 3s).
  • Livré avec vis de fixation, vis de connexion et écrans isolants (barrières de phase) ; raccordement principal par boulon, capacité des bornes de 2.5mm² to 50mm² pour câbles souples ou rigides.
  • Prévu pour l’ajout d’auxiliaires (déclencheur à émission de tension, déclencheur à manque de tension, contacts auxiliaires), poignée rotative, bornes arrière, accessoire de verrouillage et relais de signalisation de déclenchement, avec indice de protection IP30 et température d’utilisation de -20 à 70°C.

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Courant permanent nominal (Iu)
    16A
  • Tension assignée (Ue) (Min-Max)
    220-690V
  • Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
    36kA
  • Réglage de courant du déclencheur de surcharge (Min-Max)
    12.8-16A
  • Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé (Min-Max)
    630-630A
  • Type de construction de l'appareil
    Appareil complet installé dans un boîtier
  • Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement par boulon
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux
    Non
  • Montage de profilés chapeaux en option
    Non
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
    2
  • Relais de signalisation de déclenchement disponible
    Oui
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré
    Non
  • Nombre de pôles
    4
  • Position du raccordement de circuit principal
    Frontal
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Appareil complet avec unité de protection
    Non
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Commande motorisée en option
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    112mm
  • Profondeur
    136mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2.5-50mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971506077

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations