Télécharger l'image en grand format

Disjoncteur DPX³250HP électronique S10 avec différentiel 36kA 4P 160A

  • Ref. 4 234 17
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

5819,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pouvoir de coupure de 36 kA, conformément à la norme EN/IEC 60947-2, adapté à la protection des installations industrielles de forte puissance.Tension nominale d'isolation de 500V.Tension nominale de résistance aux chocs de 6kV.
  • Conforme à la norme NEMA AB-1.Conditions climatiques selon EN/IEC 60947-1 Annexe Q, Cat. F soumis à la température, à l'humidité, aux vibrations, aux chocs et au brouillard salin.
  • Réglage des courants de déclenchements thermique et magnétique et du temps de déclenchement de l'unité de protection via une application et un logiciel dédiés.Protection thermique dans une plage de 0,4-1,0 du courant nominal.Protection magnétique dans une plage de 1,5-10 du courant nominal.Déclenchement différentiel intégré de type A, avec sensibilité réglable de 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A et déclenchement réglable de 0 - 0,3 - 1 - 3 secondes.
  • Peut être équipé de bobines (à émission et manque de tension) et de contacts auxiliaires.Peut être utilisé avec des poignées rotatives ou une motorisation.Des accessoires de verrouillage sont disponibles.
  • Dispose de différents types d'accessoires de connexion : bornes à cage, répartiteur et bornes arrières.Appareil disponible en version indice de service ou en version débrochable.

Avantages

  • DPX³ 250 HP fait partie des gammes les plus compactes du marché.Un boitier compact pour toutes les versions : magnétothermique, électronique avec ou sans mesure
  • Réglage de Ir, Isd, Ii, Ig, tr, tsd, tg directement sur le boitier ou via le logiciel/application.Pour la connexion à l'App, ajouter une clé de communication Bluetooth réf. LG-028310Lampe témoin verte. Connecteur pour unité de testSélectivité logiquePour la version 4P : réglage du neutre en face avant ou par logiciel ou App.
  • L'application EnerUp + Project pour smartphone et tablette est disponible surApple Store et Google PlayLogiciel de configuration, de contrôle et de gestion (PCS) disponible au téléchargement via l'e-catalogue (ne nécessite pas l'utilisation de la clé de communication Bluetooth réf. LG-028310)

Les + installation

La plateforme DPX³ HP a été développée pour offrir une approche plus précise de la protection et pour fournir une réponse adaptée aux besoins de chaque projet.

Les + utilisation

La plateforme DPX³ HP répond aux besoins des chantiers exigeants en proposant une gamme parfaitement adaptée aux applications de forte puissance, composée de disjoncteurs à haute performance dans des dimensions compactes.

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant permanent nominal (Iu)
    160A
  • Tension assignée (Ue) (Min-Max)
    230-690V
  • Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
    36kA
  • Réglage de courant du déclencheur de surcharge (Min-Max)
    64-160A
  • Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé (Min-Max)
    240-1600A
  • Type de construction de l'appareil
    Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
  • Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement par boulon
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux
    Non
  • Montage de profilés chapeaux en option
    Non
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
    2
  • Relais de signalisation de déclenchement disponible
    Oui
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré
    Non
  • Nombre de pôles
    4
  • Position du raccordement de circuit principal
    Frontal
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Appareil complet avec unité de protection
    Oui
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Commande motorisée en option
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Largeur
    140mm
  • Hauteur
    165mm
  • Profondeur
    112mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-85°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Non applicable
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2.5-120mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971051539

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations