Télécharger l'image en grand format

Disjoncteur magnéto-thermique 160A - DPX³ 160HP - Pouvoir de coupure 100kA - 3 pôles - Plage de réglage 125A à 160A

  • Ref. 4 237 35
  • DPX³
  • LEGRAND


Caractéristiques produit

  • Pouvoir de coupure de 100kA à 400V (50Hz), conforme à la norme EN/IEC 60947-2, idéal pour la protection des installations industrielles de forte puissance et des applications exigeantes.
  • Tension assignée d’isolement de 800V et tension assignée de tenue aux chocs de 8kV, garantissant une sécurité optimale dans les environnements industriels à haute tension.
  • Unité de protection avec boutons rotatifs pour réglage manuel : protection thermique réglable de 125A à 160A (0,8 à 1,0 du courant nominal) et protection magnétique fixée à 10 fois le courant nominal (1280A à 1920A).
  • Fourni avec des vis de fixation, des vis pour les connexions et des écrans isolants (barrières de phase), facilitant une installation sécurisée et conforme aux exigences industrielles.
  • Peut être équipé d’auxiliaires (déclencheur à émission de courant, déclencheur à minimum de tension, contact auxiliaire), poignée rotative, répartiteur, bornes arrière et accessoire de verrouillage pour une flexibilité d’intégration accrue.

Avantages

  • Une taille unique pour toutes les versions (déclenchement thermique magnétique avec ou sans protection différentielle)
  • Une gamme parfaitement adaptée aux applications de forte puissance avec des disjoncteurs haute performance dans des dimensions compactes

Les + installation

Peut être monté sur une plaque dans les armoires et coffrets Legrand

Recommandations / restrictions d’usages

  • Peut être équipé de bornes à cage 120mm² max. (câble souple) ou 150mm² max. câble rigide

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Courant permanent nominal (Iu)
    160A
  • Tension assignée (Ue)
    220-690V
  • Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
    100kA
  • Réglage de courant du déclencheur de surcharge
    125-160A
  • Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
    1280-1920A
  • Type de construction de l'appareil
    Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
  • Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
    Non
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux
    Non
  • Montage de profilés chapeaux en option
    Non
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
    2
  • Relais de signalisation de déclenchement disponible
    Oui
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré
    Non
  • Nombre de pôles
    3
  • Position du raccordement de circuit principal
    Frontal
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Appareil complet avec unité de protection
    Oui
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Commande motorisée en option
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Largeur
    75mm
  • Hauteur
    135mm
  • Profondeur
    86mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-85°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    2.5-50mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972402620

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations