Nouveauté
Dispositif AIDOO PRO FANCOIL de gestion des ventilo-convecteurs. Configuré avec l'application Airzone Cloud
- Ref. AZAI6WSPFAN
- WEOZ
- LEGRAND
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible à partir de Janvier 2027
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Peut contrôler les vannes à 2 tubes, 4 tubes, 3 vitesses, 0-10 V, proportionnelles et tout ou rien.
- Chaque appareil gère un climatiseur individuel avec des fonctions telles que la mise en marche/l'arrêt, la sélection de la température de consigne, la sélection de la vitesse du ventilateur, le changement automatique de mode, les programmations horaires, la ventilation constante, la détection d'ouverture de fenêtre, la détection de présence, le mode ECO, la minuterie d'arrêt, la fonction antigel et le chauffage d'appoint pour les installations à 2 tuyaux/2 fils.
- Intègre la norme RS-485 via Modbus RTU
- Comprend des entrées numériques pour la détection des fenêtres ouvertes, la détection de présence et le mode Eco, ainsi que des entrées analogiques pour mesurer la température ambiante, la température de la batterie de chauffage et la température de la batterie de refroidissement.
- Prend en charge les connexions Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz via le thermostat.
Avantages
- Peut contrôler différents types de ventilo-convecteurs, ce qui le rend adapté aussi bien aux nouvelles installations qu'à la modernisation d'installations existantes.
- Offre des fonctions de contrôle étendues depuis le Building + Manager, notamment le changement automatique de mode et les programmations horaires.
- Prend en charge l'intégration via l'API locale et l'API cloud, ainsi que divers protocoles Modbus.
Les + installation
Plug and play, permet une intégration facile des installations hydroniques dans l'application Airzone Cloud. L'application est nécessaire pour la programmation de l'éclairage.
Les + utilisation
Contrôle des grandes installations : chaque ventilo-convecteur peut être géré depuis l'application Building + Manager.
Recommandations / restrictions d’usages
- Il est obligatoire de configurer l'appareil via Bluetooth et Wi-Fi à partir de l'application Airzone Cloud et de s'assurer qu'il est correctement connecté à l'unité CVC par câble.
Information sur la gamme
L’Area Manager WEOZ permet d’optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments en permettant la réduction des coûts opérationnels et l’empreinte carbone du site en conformité avec les nouvelles réglementations environnementales et décrets en vigueur (décret tertiaire et décret BACS). Conformément à la politique de cybersécurité de Legrand, WEOZ a fait l’objet d’audits de sécurité des systèmes d’information par des prestataires accrédités. L’Area Manager permet de collecter des données pertinentes et exploitables dans chaque espace grâce à sa compatibilité avec la gamme de détecteurs Light Up et les modules de mesure EMDX3 et EMS CX3. Il permet d’optimiser le CVC (compatible avec les solutions Airzone), l’éclairage et la qualité de l’air. Le dashboard d’exploitation du bâtiment, Building + Manager, permet de visualiser l’ensemble des données multisites, de les analyser et de générer des rapports et statistiques.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- legrand-pages-catalogue-weoz.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Guide technique Weoz Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Oui
- Largeur 157mm
- Système de bus KNX-radio Non
- Hauteur 90mm
- Profondeur 63mm
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Radio bidirectionnelle Oui
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Largeur en nombre de modules 9
- Couplage au bus inclus Oui
- Module de bus amovible Oui
- Grandeur de commande continue Oui
- Grandeur de commande commutable Oui
- Fonction de protection des vannes Oui
- Commutation manuelle Non
- Nombre d'entrées numériques 3
- Nombre de sorties 8
- Courant de sortie max. 5A
- Tension de commutation (Min-Max) 0-230V
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Bluetooth
- Réseau Wifi 2.4G
- Modbus
- 1-10 V
- Plateforme de téléchargement d'applications Google Play Store
- Moyen de pilotage App
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Fonction d'usage du produit Interface produits connectés
- EAN/Gencode 3414973038361
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste