Télécharger l'image en grand format

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP21 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation encastrée faux-plafond avec flash rouge

Dispositif sonore permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation

291,50 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) - IP21 - IK07 - Classe B - 90dB à 2m
  • Tension de fonctionnement : 10V - 58V - Consommation : 12V= 23mA ; 24V= 22mA ; 48V= 23mA
  • Emet le son normalisé d'évacuation générale
  • Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 et certifiés CE RPC et NF SSI

Avantages

  • Flash de couleur rouge pour renforcer le signal sonore d’évacuation générale et le rendre plus perceptible auprès des personnes sourdes ou malentendantes, ainsi qu’auprès de tous les occupants de locaux bruyants

Les + installation

Fixation encastrée faux-plafond

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    12-48V
  • Type de courant
    DC
  • Consommation d'électricité
    0.023A
  • Puissance
    1.5W
  • Couleur de calotte
    Rouge
  • Source lumineuse
    LED
  • Volume sonore
    90dB
  • Type de signal optique
    Lumière flash
  • Type de générateur de signal acoustique
    Avertisseur
  • Type de signal acoustique
    Tonalité intermittente/tonalité continue
  • Mode de pose
    Encastré
  • Montage mural
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • Fréquence du signal sonore (Min-Max)
    440-554kHz
  • Compatible selon EN 54-23
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    122mm
  • Hauteur
    73mm
  • Profondeur
    122mm
  • Profondeur d'encastrement
    60mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-+55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-+55°C
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-1.5mm²
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    1.5mm
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    110-110mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    110-110mm
  • Adressable
    Non
  • Nombre de sonneries
    2
  • Contiens Batteries
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    3245060405878

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4.641 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP21 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation encastrée faux-plafond avec flash rouge

À associer