Télécharger l'image en grand format

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP54 IK07 classe C 105dB à 2m - fixation saillie

Dispositif sonore permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation

480,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) - IP54 - IK07 - Classe C - 105dB à 2m
  • Tension de fonctionnement 14V - 58V - Consommation : 24V= 140mA ; 48V= 80mA
  • Emet le son normalisé d'évacuation générale
  • Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 et certifiés CE RPC et NF SSI

Les + installation

Fixation saillie

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume sonore
    105dB
  • Fréquence du signal sonore (Min-Max)
    440-554Hz
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    10-58V
  • Type de courant
    DC
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Consommation d'électricité
    0.25A
  • Radioguidé
    Non
  • Largeur
    122mm
  • Hauteur
    80mm
  • Profondeur
    135mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-+70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-+50°C
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    48-48mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    48-48mm
  • Contiens Batteries
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060405946

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations