Télécharger l'image en grand format

Dlp internal angle 95-120

  • Ref. 0 106 14
  • LEGRAND

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    120mm
  • Profondeur
    65mm
  • Forme
    Symétrique
  • Modèle
    Partie inférieure
  • Angle (Min-Max)
    80-100°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Non
  • Type de montage des parties supérieures
    Intérieur
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    15-60°C
  • Hauteur
    100mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060106140

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.8359 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)