Télécharger l'image en grand format

Dlp joint agrafe moulure larg 60

  • Ref. 0 302 95
  • LEGRAND

Caractéristiques techniques

  • Largeur du canal d'allège
    60mm
  • Profondeur du canal d'allège
    20mm
  • Modèle
    Doublage de coupe de partie inférieure
  • Forme
    Symétrique
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • EAN/Gencode
    3245060302955

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0207 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit