Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F01234FR-03.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01207EN-02.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01207FR-02.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01234EN-02.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01350EN-02.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01350FR-03.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Modèle Contact à poussoir en série
- Type de commande Bascule/rocker
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2
- Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
- Version sans contact Non
- Nombre de bascules d'actionnement 2
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Nombre de pôles 4
- Tension nominale 250V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 6A
- Avec éclairage Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Contact de report Non
- Type de connexion Borne automatique
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Beige
- Numéro RAL (équivalent) 1013
- Transparent Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Type d'impression Sans
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP31
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 75.8mm
- Hauteur d'appareil 75.8mm
- Profondeur d'appareil 34mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Profondeur d'encastrement 19.5mm
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-35°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -5-35°C
- Type de tension AC
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Section de câble (Min-Max) 2.5-2.5mm²
- EAN/Gencode 3245066648088
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
0.3594 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main