Télécharger l'image en grand format

Double prise RJ45 Mosaic 6A STP goulotte clippage direct cat. 6 FTP 3 modules - Blanc

Mosaic, une prise multimédia répondant aux tendances actuelles, à compléter d'une plaque de finition avec support

59,44 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • RJ45 Cat 6 : débit de données jusqu'à 1 GigaBit / s. Cela vous permet de télécharger un fichier de 1 GigaBytes en 8 secondes.
  • Prise en charge des applications PoE haute capacité. Power over Ethernet transmet l'énergie électrique avec les données sur le câblage Ethernet à paires torsadées.
  • Equipé d'un cache anti-poussière transparent protégeant le connecteur.
  • 3 modules
  • Blanc

Avantages

  • Connecteur sans outil avec connexion rapide grâce au sertissage intégré.
  • Compatible avec les cordons équipés de prises RJ11, RJ12 ou RJ45.
  • Le système de fente permet un réglage multigang parfait et facile. Les cadres de support peuvent être parfaitement assemblés, facilitant ainsi l'installation. Peut être installé dans une boîte de montage encastrée normale (simple), pas besoin de découpe ou de câblage de rainure murale supplémentaire.

Les + installation

Livré avec des plaques de culbuteurs, à équiper de cadres et plaques de support. Équipé de connecteurs avec connexion rapide sans outil.

Les + utilisation

Convient pour une installation commerciale et résidentielle. Téléphones IP et analogiques. Très approprié pour les téléchargements, le streaming ou les jeux en ligne nécessitant une faible latence.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Conforme aux normes ISO / IEC 11801 Ed. 3.0, EN 50173-1 et TIA / EIA 568 C.

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Encastrement de canal
    Oui
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Oui
  • Type de fixation
    À clipser
  • Composition
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs
    Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    2
  • Catégorie
    6A (IEC)
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés
    Oui
  • Boîtier blindé
    Oui
  • Raccordement de mise à la terre séparé
    Non
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Compatible avec des couvercles tiers
    Non
  • Décharge séparée de câble de traction
    Non
  • Type de montage raccordement de blindage
    Sans
  • Direction de sortie
    Droit
  • Avec protection contre la poussière
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Codage mécanique
    Non
  • Code couleur
    Oui
  • Largeur d'appareil
    106.3mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    42mm
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    3
  • Profondeur d'encastrement
    25.2mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK03
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -40-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414972953641

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations