Dpx-is250 3p 63a commande frontale directe
- Ref. 0 266 00
- DPX IS
- LEGRAND
DPX-IS, sectionneur avec déclenchement, à coupure visible pour le sectionnement en sûreté des installations et des lignes électriques
- Information produitStock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
Information sur la gamme
Gamme des disjoncteurs DPX-IS : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³-I
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice Y2376B Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition interrupteur général Oui
- Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
- Finition interrupteur de sécurité Oui
- Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
- Finition de l'inverseur Non
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690V
- Tension de fonctionnement normale (Min-Max) 230-690V
- Courant permanent nominal (Iu) 63A
- Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 63A
- Courant nominal de courte durée admissible Icw 9kA
- Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 25.2kW
- Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 100kA
- Nombre de pôles 3
- Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 3
- Commande motorisée en option Non
- Commande motorisée intégrée Non
- Déclencheur voltmétrique en option Non
- Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
- Montage au sol Oui
- Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
- Adapté à une fixation frontale centrale Non
- Adapté à un montage en distributeur Oui
- Adapté à un montage intermédiaire Non
- Couleur de l'élément d'actionnement Noir
- Finition de l'élément d'actionnement Bouton rotatif
- Verrouillable Oui
- Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
- Indice de protection (IP), face avant IP20
- EAN/Gencode 3245060266004
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main