Nouveauté

DPX³ 250 - Operateur motorise - 1000V - 24V DC - ≤2.5A - 350ms - 14W - Produit autonome

  • Ref. 4 249 56
  • DPX³ 250
  • LEGRAND

DPX³, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

1488,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Commande motorisée pour disjoncteur DPX³ 250 1000V compatible avec une tension DC de 24V
  • Consommation énergétique optimisée à 14W avec un courant d'actionnement ≤25A
  • Temps de réponse rapide : fermeture en 350ms et ouverture en 230ms
  • Mécanisme robuste permettant le basculement entre les positions « ON » et « OFF/RESET »
  • Conception conforme aux normes industrielles pour une intégration dans les systèmes photovoltaïques

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition du mécanisme de commutation
    Commande motorisée
  • Tension d'alimentation de courant nominal CC
    24-24V
  • Largeur
    100.5mm
  • Hauteur
    105mm
  • Profondeur
    109mm
  • Type de tension
    DC
  • EAN/Gencode
    3414972885300

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations