Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

DPX³ 400 1000V disjoncteur 4P 400A

  • Ref. 4 249 36
  • DPX³ 400
  • LEGRAND

DPX³ 400 - 1000 V~, disjoncteur à déclenchement magnéto-thermique adapté aux applications photovoltaïques, aux infrastructures ferroviaires et à d'autres énergies renouvelables.

7229,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Tension nominale U : 800 V~ et 1000 V~ - Tension d'isolement nominale Ui = 1000 V - Tension de tenue aux chocs nominale Uimp = 8 kV - Catégorie d'utilisation : A
  • Capacité nominale de coupure en court-circuit :- Icu(800 V) : 50 kA- Icu(1000 V) = 25 kACapacité nominale de coupure en court-circuit en service :- Ics(800 V) = 25 kA- Ics(1000 V) = 13 kA
  • Unité de protection thermoréglable (0,8 à 1) x In et magnétique fixe (10 x In)
  • Peut être équipé de commandes motorisées et d'une poignée rotative, d'accessoires, de raccords et de caches bornes IP30
  • Conforme aux normes CEI 60947-1 et CEI 60947-2

Avantages

  • Compatible avec les câbles en aluminium

Les + utilisation

Répondre aux besoins du marché en matière d'infrastructures ferroviaires photovoltaïques et d'autres applications liées aux énergies renouvelables, en coordination totale avec les disjoncteurs boîtier moulé et disjoncteurs ouverts Legrand

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant permanent nominal (Iu)
    400A
  • Tension assignée (Ue) (Min-Max)
    800-1000V
  • Réglage de courant du déclencheur de surcharge (Min-Max)
    320-400A
  • Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé (Min-Max)
    2000-4000A
  • Puissance dissipée
    32.6W
  • Type de construction de l'appareil
    Appareil complet installé dans un boîtier
  • Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
    Non
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux
    Non
  • Montage de profilés chapeaux en option
    Non
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
    2
  • Relais de signalisation de déclenchement disponible
    Oui
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré
    Non
  • Nombre de pôles
    4
  • Position du raccordement de circuit principal
    Frontal
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Appareil complet avec unité de protection
    Oui
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Commande motorisée en option
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Largeur
    187mm
  • Hauteur
    290mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    110mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-85°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Non applicable
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    70-240mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Contiens Batteries
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972885140

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations