Télécharger l'image en grand format

Eclairage de circulation Soliroc IK10 IP55

  • Ref. 0 778 67
  • Soliroc
  • LEGRAND

Soliroc, balisage antivandale, idéale pour les lieux à risques ou sans surveillance

776,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Balisage pour circulation Soliroc
  • IK10 - IP55 - 250V~ - Conforme à la norme NF EN 62094-1 sur les voyants lumineux
  • Permet l'éclairage des marches d'un escalier
  • Mécanisme intégrant des LEDs blanches (2W) et une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes pré-imprimées
  • Mécanisme livré avec : - enjoliveurs- plaque Soliroc- 1 jeu de 4 obturateurs- 1 support Batibox

Les + installation

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage) - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) tout en conservant l'IK10

Les + utilisation

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles - Haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Appareil complet
  • Douille
    Autre
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Avec lumière clignotante
    Non
  • Avec symbole/impression permanent(e)
    Oui
  • Avec symbole interchangeable
    Oui
  • Utilisation comme contact à poussoir
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Métallique
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Oui
  • Couleur de la source lumineuse
    Blanc
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP55
  • Tension nominale
    230V
  • Puissance de la lampe max.
    2W
  • Largeur d'appareil
    181mm
  • Hauteur d'appareil
    110mm
  • Profondeur d'appareil
    49mm
  • Profondeur d'encastrement
    31.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Section de câble (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3245060778675

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations