Eclisse droite chemin de câbles composite Polysis - hauteur 80mm, largeur 300mm, longueur 400mm

  • Ref. PW35254
  • POLYSIS™
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

POLYSIS est une solution idéale pour des configurations industrielles situées en milieu corrosif où une forte résistance mécanique est indispensable


Caractéristiques produit

Recommandations / restrictions d’usages

  • CX (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installations en tunnels routiers et ferroviaires, en extérieure, centrales nucléaires, offshore : oil and gas ambiance marine avec projection d'eau de mer , hydrocarbure, construction navale pour le câblage externe des navires et plateforme

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Connecteur longitudinal
  • Connecteur articulé horizontal
    Non
  • Connecteur articulé vertical
    Non
  • Type de raccordement
    Autre
  • Adapté à un caniveau à grille
    Non
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Adapté à un caniveau de câble
    Oui
  • Adapté à la largeur du système de support de câble
    300-300mm
  • Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
    80-80mm
  • Convient au fil d'un caniveau à grille
    0-0mm
  • Longueur
    400mm
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Autre
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Plastique renforcé à la fibre de verre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7001
  • Temperature de stockage
    -5-60°C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3271784186915