Télécharger l'image en grand format

Éclisse plate P31 EP pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 46mm - finition ZnMg

  • Ref. 4 852 30
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Éclisse plate P31 EP pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 46mm - finition ZnMg

11,02 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coupleur plat.
  • La finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosion
  • Convient pour h50 & h 60mm

Les + installation

Coupleur pour fixation par vis.

Les + utilisation

La finition Zinc Magnésium assure un haut degré de protection contre la corrosion.

Recommandations / restrictions d’usages

  • C4 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, intérieur avec condenstaion modérée, gaz d'échappement, air marin, bord de mer extérieur pour puisssance alimentation éclairage VMC - Recommadné pour DATA CENTER : Pas de barbe de zinc lors des découpes

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Connecteur coudé
  • Connecteur articulé horizontal
    Oui
  • Connecteur articulé vertical
    Non
  • Type de raccordement
    Connecteur à vis
  • Adapté à un caniveau à grille
    Non
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Adapté à un caniveau de câble
    Oui
  • Adapté à la largeur du système de support de câble (Min-Max)
    75-600mm
  • Convient à la hauteur du système de gestion des câbles (Min-Max)
    60-60mm
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Largeur
    180mm
  • Hauteur
    44mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3414971446403

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.333 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit