Télécharger l'image en grand format

Eclisse rapide prémontable P31 ER75 pour chemin de câble P31 M/F finition 304L

  • Ref. 3 467 84
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Éclisse rapide sans vis et prémontable P31 ER pour chemins de câbles tôle perforée P31 TP et HBM - hauteur 68mm - finition Inox 304L

30,76 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Finition 304L

Les + installation

Montage rapide sans visserie

Les + utilisation

Rapidité de mise en œuvre

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Connecteur longitudinal
  • Connecteur articulé horizontal
    Non
  • Connecteur articulé vertical
    Non
  • Type de raccordement
    Encliquetable
  • Adapté à un caniveau à grille
    Non
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Adapté à un caniveau de câble
    Oui
  • Adapté à la largeur du système de support de câble (Min-Max)
    75-600mm
  • Convient à la hauteur du système de gestion des câbles (Min-Max)
    75-75mm
  • Convient au fil d'un caniveau à grille (Min-Max)
    0-0mm
  • Longueur
    200mm
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    8009561609921

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.579 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit