Télécharger l'image en grand format

Ecran 1,6pouces de contrôle de thermorégulation BUS KNX Livinglight avec 4 boutons-poussoirs et 1 sonde de température

  • Ref. BTLN4691KNX
  • Living Light
  • BTICINO

Livinglight, écran BUS KNX pour la gestion de la température, élément pour pilotage du bâtiment, à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux

328,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Ecran 1,6pouces Livinglight BUS KNX pour contrôle de thermorégulationÀ équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
  • Avec 4 boutons-poussoirs en face avant et doté d’une sonde de température
  • Permet de :- visualiser la température ambiante dans l’unité souhaitée- ajuster la consigne de température et/ou modifier la vitesse de ventilation- sélectionner le mode de fonctionnement (confort, protection)
  • A associer avec un contrôleur référence 002697 ou 049041

Les + utilisation

Permet le contrôle d’un système de chauffage / climatisation (ventilo-convecteur, ventilateur, vanne pour chauffage ou climatisation, charge électrique, ...) et la visualisation de la température ambiante dans l’unité souhaitée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Oui
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Nombre de points d'actionnement
    4
  • Nombre de touches
    2
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec affichage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9011
  • Transparent
    Non
  • Avec thermostat d'ambiance
    Oui
  • Avec capteur infrarouge
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    55mm
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    24mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Fréquence (Min-Max)
    0-0Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.34-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Programmable
    Oui
  • EAN/Gencode
    8005543567975

Logiciels et configurateurs

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Ecran 1,6pouces de contrôle de thermorégulation BUS KNX Livinglight avec 4 boutons-poussoirs et 1 sonde de température

À associer