Télécharger l'image en grand format

Elément droit de mini canalisation MS100 - 100A - 2+2 prises - 2m

  • Ref. ZU51510116
  • ZUCCHINI

MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille

656,10 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Element droit MS100 100A :- IP40 pour les versions avec prises- IP55 avec obturateur et embout pour jonction- IP55 pour les versions sans prises
  • Version 2+2 prises - 4 conducteurs avec section identique 3P+N - Longueur 2m
  • Séparation entre les conducteurs à l'aide de dispositifs d'isolement en plastique, renforcés de 20% de fibre de verre, qui garantit un degré auto-extinguible V1 (selon UL94) et est conforme à l'essai au fil incandescent selon la norme IEC 60695-2-10
  • Épaisseur : 0,8mm - Dimensions : 39x97mm
  • Norme de référence : IEC 61439-6 - Température de référence 40°C

Les + installation

Raccordement entre deux éléments droits rapide - Il est possible d'obtenir en une seule opération un raccordement électrique et mécanique et un degré de protection IP40 garanti

Les + utilisation

Matériau conducteur ''ignifugé'' conformément à l'EN 60332-3

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz
    100A
  • Nombre de pôles
    3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Flexible
    Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-400V
  • Nombre de points de dérivation
    4
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Longueur
    2000mm
  • Largeur
    39mm
  • Hauteur
    97mm
  • EAN/Gencode
    8033777041589

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations