Télécharger l'image en grand format

Embase pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 25,5mm

  • Ref. 6 669 89
  • LEGRAND

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

8,62

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Embase pour conduit flexible RTA polyamide LGP
  • Filetage ISO32mm, PG29mm pour conduit intérieur Ø25,5mm
  • Agréé IMQ

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Adapté au diamètre du tube (Min-Max)
    25-25mm
  • Fermé
    Non
  • Convient pour des gaines de protection
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide (PA)
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Connectable
    Non
  • Nombre max. de tubes
    1
  • Type de fixation
    Trou de vis
  • Couleur
    Noir
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -45-105°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    46.5mm
  • Profondeur
    18mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -45-105°C
  • EAN/Gencode
    8009561589711

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations