Embout de protection pour cloison de separation pour chemns de câbles tpole P31 M/F
- Ref. 4 811 62
- P31
- LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Embout de protection pour cloison de separation pour chemns de câbles tpole P31 M/F
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Clipser en bout d'une dérivation
- Embout en plastique fragile qui peut être utilisé sur toutes les hauteurs.
- Matériel en plastique PVC
Les + installation
Fixation rapide par vis.
Les + utilisation
La dérivation aide à maintenir séparé les câbles de courant faible et les câbles électrique.
Recommandations / restrictions d’usages
- Couvercle vendu séparément.
Information sur la gamme
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.175 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- page commerciale (p.151 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- FT1046.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- FT1046EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EX219014-GT_Chemins_de_cables_interactif_(01_2023).pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- P31 auto : plus rapide à l’assemblage, plus solide et sûre à l’utilisation Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Adapté à Autre
- Modèle Capot final
- Longueur 60mm
- Matériau Plastique
- Couleur Jaune
- EAN/Gencode 3414971309197
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste