Télécharger l'image en grand format

Embout de protection pour conduits rigides MRL Ø50mm - gris RAL7001

  • Ref. 3 870 75
  • LEGRAND

Accessoire, pour conduits rigides

4,59 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Embout de protection de câble pour MRL
  • Pour conduit rigide IRL 4552 ZH de diamètre 50mm
  • Gris RAL7001

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Autre
  • Qualité du matériau
    Polyamide (PA)
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Diamètre intérieur
    45mm
  • Diamètre externe
    50mm
  • Longueur
    32mm
  • EAN/Gencode
    3414970706553

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations