Télécharger l'image en grand format

Embout de rechange Plexo

  • Ref. 0 919 07
  • LEGRAND

Embout de rechange Plexo


Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal
    51mm
  • Largeur
    51mm
  • Modèle
    Fermé
  • Serre cable
    Non
  • Zone d'étanchéité (Min-Max)
    25-38mm
  • Pour épaisseur de paroi (Min-Max)
    2.5-3.2mm
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-55°C
  • Diamètre de serrage (Min-Max)
    25-38mm
  • EAN/Gencode
    3245060919078

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations