Télécharger l'image en grand format

Embouts pour peignes tripolaire longueur 1 mètre réf. 404952/64/65/68

  • Ref. 4 049 76
  • HX³
  • LEGRAND

Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'une groupe d'appareils

1,79 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Capot d'extrémité à positionner sur les dents du peignes non connectées
  • Pour peignes tripolaires longueur 56 modules référence 404952

Les + installation

Se place sur les dents des peignes traditionnels pour bornes à vis

Les + utilisation

Permet de protéger tout intervenant sur le tableau électrique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    15.4mm
  • Hauteur
    16.8mm
  • Profondeur
    9.5mm
  • EAN/Gencode
    3414972692069

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations