Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Enjoliveur adaptateur prise TV/R/SAT 2 modules Living Now bronze

Living Now, enjoliveur fixe de finition des prises TV

29,48 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Plaque en technopolymère finition Bronze, avec surface satinée et aspect métallique.
  • Trou central pour une vis permettant de fixer la prise au cache
  • 2 modules
  • Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques

Les + installation

Pour une installation digne d’un professionnel, sans rayures ni salissures sur le chantier, grâce à une installation en deux temps de l’élément technique et de l’élément esthétique - Alignement parfait avec la plaque grâce au système d’auto-centrage

Les + utilisation

La plaque de finition peut être remplacée facilement et rapidement sans remplacer l’ensemble du dispositif

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement.

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Plaque centrale
  • Utilisation
    Triplexeur TV/Radio/SAT
  • Bague de support
    Non
  • Avec protection contre la poussière
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Direction de sortie
    Droit
  • Etiquette inscriptible
    Sans champ d'inscription
  • Avec impression
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Bronze
  • Numéro RAL (équivalent)
    8017
  • Transparent
    Non
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Avec jacks/coupleurs
    Non
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    2
  • Raccords isolés
    Non
  • Serre cable
    Non
  • Jacks blindés
    Non
  • Boîtier blindé
    Non
  • Domino
    Non
  • Avec éclairage
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    86mm
  • Profondeur d'appareil
    12mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    8005543806692

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations