Télécharger l'image en grand format

Enjoliveur pour prise USB 2 modules Living Now - Noir Mat

Living Now, enjoliveur mobile de finition des chargeurs double USB


Caractéristiques produit

  • Plaque centrale pour chargeur USB, adaptée aux installations domotiques résidentielles.
  • Fixation à clipser facilitant l'installation et le remplacement rapide.
  • Matériau thermoplastique, finition noire mate RAL7015 pour une résistance accrue.
  • Dimensions compactes : largeur 45mm, hauteur 86mm, profondeur 7mm.
  • Indice de protection contre les chocs IK04, plage de température d'utilisation de -5°C à 35°C.

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Plaque centrale
  • Impression/marquage
    Autre
  • Sylbole scannable / sans obstacle
    Non
  • Utilisation
    USB
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    7015
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    86mm
  • Profondeur
    7mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    8005543735329

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.5113 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)