Télécharger l'image en grand format

Enjoliveur pour variateur 3 fils 1 module Living Now - Blanc

Living Now, enjoliveur mobile de finition des variateurs un bouton


Caractéristiques produit

  • Enjoliveur pour variateur, adapté aux mécanismes Living Now, finition blanche RAL9003.
  • Modèle bouton d'une pièce, dimensions compactes : 22x86x7mm.
  • Fixation à clipser facilitant l'installation sur supports modulaires.
  • Matériau thermoplastique, finition mate pour une durabilité accrue.
  • Indice de protection IP20 et IK04, plage de température d'utilisation de -5 à 35°C.

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Bouton d'une pièce
  • Impression/marquage
    Divers symboles
  • Sylbole scannable / sans obstacle
    Non
  • Utilisation
    Bouton / variateur
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur
    22mm
  • Hauteur
    86mm
  • Profondeur
    7mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    8005543741818

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1089 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)