Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Enjoliveur semi-encastré pour connecteur double RJ45 Linkeo C 2 modules

  • Ref. 6 329 54
  • Linkeo C
  • LEGRAND

Linkeo C met sur le marché un connecteur sans outils permettant une connexion rapide de la catégorie 5e à 6A. Rapide à cabler, son verrouillage en une seule pression garantit une fiabilité supérieure pour la transmission des données

4,14 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plaque frontale semi-encastrée pour montage vertical, adaptée aux installations intégrées et aux canaux d'allège
  • À assembler avec une prise RJ45, compatible avec les systèmes modulaires Linkeo C
  • Quantité par boîte : 12 unités, facilitant la gestion de stock pour les chantiers
  • 2 modules, dimensions 45x45mm, profondeur 23.1mm

Information sur la gamme

Linkeo C, un système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Sens de montage
    Vertical
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    2
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Oui
  • Adapté à une installation intégrée
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    33.1mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414973079357

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations