Télécharger l'image en grand format

Etiquette d'évacuation universelle adhésive et sécable : flèche 45°

  • Ref. 0 612 01
  • LEGRAND

Etiquette de signalisation adhésive, pouvant être directement installée sur les diffuseurs des BAES et luminaires pour sources centralisées d'évacuation

10,35 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pour références : 062525, 062526, 062560, 062625, 062626, 062660
  • Etiquette adhésive, sécable et transparente pour issues de secours et cheminements
  • Visible depuis une distance de 20m (conformément à la norme européenne EN 1838)
  • Conforme au règlement de sécurité des ERP (article C0 42 : balisage des dégagements)
  • Conforme à l'arrêté du 4 novembre 1993 (signalisation de sécurité sur les lieux de travail) et à la norme NF X 08-003 : juillet 2006 (couleurs et signaux de sécurité)

Les + installation

Positionnable sur les BAES et LSC d'évacuation, permettant de signaler les chemins d'évacuation

Les + utilisation

Meilleure visibilité du fait de la transparence des étiquettes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autocollant
  • Signification du pictogramme
    Itinéraire de secours
  • Bilatéral
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060612016

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations