Étrier de suspension pour chemins de câbles tôle P31 HD largeur 75mm - fix. plafond et susp. centrale charges légères à moyennes - GS

  • Ref. 3 411 63
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Étrier de suspension pour chemins de câbles tôle P31 HD largeur 75mm - pour fixation plafond de charges légères à moyennes par suspension centrale - charge 150daN - finition GS

14,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Convient à la hauteur du système de gestion des câbles (Min-Max)
    100-100mm
  • Modèle
    Etrier de suspension au-dessus
  • Adapté à un caniveau à grille
    Non
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Adapté à un caniveau de câble
    Oui
  • Fixation sur conduit
    Filetable
  • Charge maximum supportée
    1500N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • EAN/Gencode
    8714161296456

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations