Télécharger l'image en grand format

Fiche 3P+N+T 20A avec serre-câbles

  • Ref. 0 551 57
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

27,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Fiche 3P+N+T 20A
  • Sortie latérale
  • Avec serre-câbles
  • Vrac

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de pôles
    3
  • Tension nominale
    400V
  • Fiche d'adaptation
    Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    169mm
  • Hauteur
    75mm
  • Profondeur
    76mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50°C
  • Temperature de stockage
    -5-50°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    5
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • EAN/Gencode
    3245060551575

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations