Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Fiche double fonction 2P+T 16A 250V avec interrupteur 16A

  • Ref. 0 504 09
  • LEGRAND

Fiche double fonction, pour brancher et équiper un appareil ou une rallonge multprise d'un bouton marche/arrêt

22,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche double fonction avec interrupteur 16A
  • 2P+T - 16A - 250V~
  • 3680W

Les + utilisation

Permet d'équiper un appareil électroménager de classe I ou une rallonge multiprise, non équipés d'origine d'un bouton marche/arrêt

Recommandations / restrictions d’usages

  • A raccorder à un cordon souple 3G 1,5mm²

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Hauteur
    79mm
  • Profondeur
    75mm
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060504090

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage