Télécharger l'image en grand format

Fixation de l'appareillage sur rails EN 60715 pour vis M6

  • Ref. 0 364 79
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Accessoire de fixation

3,85 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Système de fixation de l'appareillage sur rails EN 60715 asymétrique
  • Pour vis M6

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Ensemble/pièces de fixation
  • Largeur
    12mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    15mm
  • EAN/Gencode
    3245060364793

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations