Nouveauté
Fond de goulotte d'installation LOGIX 45 50x85 1 compartiment avec plastique recyclé
- Ref. PW68033PR
- Logix
- PLANET WATTOHM
Goulotte d'installation LOGIX 45 avec plastique recyclé
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Goulotte bi-matière : couche extérieure PVC blanc artic / couche intérieure gris anthracite 100% PVC recyclé
- Goulotte bi-matière composée au total de 60% de PVC recyclé
- Compatible avec les accessoires de la gamme Logix
- Compatible avec tout appareillage format 45
- Couleur Blanc Artic
Avantages
- Alternative « bas carbone » de la ref PW68033, permet de réduire l’empreinte carbone du bâtiment
- Empreinte Carbone phase Fabrication réduite de 67% par rapport au produit sans PVC recyclé. Donnée disponible pour le calcul de la baisse du scope 3 correspondante.
- Contribue à l’économie circulaire : contient 60% de PVC recyclé
Les + installation
IP40 et IK07 selon norme en 50085-2-1
Recommandations / restrictions d’usages
- Goulotte avant tout conçue pour un usage en intérieur
Information sur la gamme
La gamme d’appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l’installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d’alimentation très facilement, permettant d’en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s’adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d’alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l’intérieur, 2 borniers orientés permettent l’épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l’appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d’alimentation spécifiques.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F00921FR-08.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 85mm
- Profondeur 50mm
- Longueur 2000mm
- Nombre de couvercles 1
- Couvercle inclus Non
- Largeur du couvercle 1 45mm
- Symétrique Oui
- Type rectangulaire Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Blanc
- Finition du panneau arrière (intérieur) Perforé
- Feuille de protection Oui
- Nombre de cloisons enfichables 1
- Avec connecteur de conduit Non
- Perforation de montage dans le sol Oui
- Type de montage des parties supérieures Intérieur
- Avec agrafe pour tenue de câble Non
- Section transversale utile 2940mm²
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-60°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -25-60°C
- EAN/Gencode 3271784195160
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste