Télécharger l'image en grand format

Gaine multifonction horizontale pour coffrets étanches Plexo³ 18 modules

  • Ref. 0 019 20
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, gaine multifonction à associer à un coffret Plexo³, pour montage de commande d'appareillage ou industrielle

218,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Gaine multifonction horizontale Plexo³ permettant de recevoir les commandes et accessoires : prises 16A et 32A P17 à entraxe unifié, Plexo IP55 encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine
  • Pour coffret Plexo³ 18 modules, profondeur 84mm
  • Le montage des commandes et accessoires à l'aide des plastrons P17 de dimensions 220x125mm
  • A associer au coffret Plexo³ par l'intermédiaire de l'ensemble de jumelage

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    1
  • Largeur en nombre de modules
    18
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
  • Avec serrure
    Non
  • Type de fermeture
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    80mm
  • Hauteur d'encastrement
    216mm
  • Largeur d'encastrement
    444mm
  • Profondeur intérieure
    48.5mm
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Non
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Finition CEM
    Non
  • Numéro RAL
    7046
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Hauteur
    220mm
  • Largeur
    448mm
  • Profondeur
    84mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    18
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK09
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-55°C
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060019204

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations