Télécharger l'image en grand format

GLO-4 vis m6 pour la fixation du diviseur ZnMg

  • Ref. 8383000
  • GLO4
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

4,89

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Écrou coulissant M6 pour la fixation du séparateur
  • Pour les applications légères et moyennes
  • HR (haute résistance) : Zinc-magnésium - Résistance à la corrosion - Essais au brouillard salin de classe 8 selon la norme CEI 61537
  • C4 (classe de corrosion selon la norme ISO 9223)
  • Compatibilité électromagnétique (CEM) : contribution positive avérée

Avantages

  • Des solutions intelligentes et robustes, dotées de composants adaptés aux applications légères et moyennes, pour des performances optimales dans tous les environnements
  • Une gamme capable de répondre à tous les besoins grâce à ses différents accessoires, qui assurent la compatibilité entre les différentes dimensions des raccords et des échelles de la gamme

Les + installation

Une installation intelligente grâce à la polyvalence de ses accessoires, qui permettent de s'adapter à n'importe quel environnement

Les + utilisation

Écrou coulissant M6 pour la fixation du séparateur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne pas utiliser comme passerelle, échelle ou support pour le personnel. À utiliser uniquement comme support mécanique pour les câbles, les tuyaux et les chemins de câbles.

Information sur la gamme

Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations