Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Goulotte 3 compartiments à clippage direct 50x180mm Mosaic de longueur 2m - blanc

Goulotte Mosaic à clippage direct, permet la distribution et la protection des différents fils et câbles dans une installation électrique

156,20 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Goulotte Mosaic à clippage direct 2 compartiments 50x180mm - Livrée en 4 unités de longueur 2m
  • Comprend :- 1 corps avec 3 compartiments - 3 couvercles souples largeur 45mm
  • Capacité de câblage : diamètre maximum de 38mm - Section : 2 compartiments de 2442mm² et 1 compartiment de 1950mm²
  • IP40 IK07 - Coloris : blanc
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Fixation multiple possible par : - des chevilles pour fixation immédiate (référence 030899), - des chevilles rapide DLP (référence 030897), - vis, - clous…

Les + utilisation

Accepte tous les appareillages Mosaic

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    180mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    50mm
  • Longueur
    2000mm
  • Nombre de couvercles
    3
  • Couvercle inclus
    Oui
  • Largeur du couvercle 1
    45mm
  • Largeur du couvercle 2
    45mm
  • Largeur du couvercle 3
    45mm
  • Symétrique
    Oui
  • Type rectangulaire
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Finition du panneau arrière (intérieur)
    Perforé
  • Feuille de protection
    Oui
  • Nombre de cloisons enfichables
    3
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Oui
  • Type de montage des parties supérieures
    Intérieur
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Section transversale utile
    6834mm²
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060756062

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7.0597 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Goulotte 3 compartiments à clippage direct 50x180mm Mosaic de longueur 2m - blanc

À associer