Télécharger l'image en grand format

GREEN-I Détecteur blanc ON/OFF pour la gestion de l'éclairage pour montage surface plafond

Détecteur intérieur pour la gestion de l'éclairage

55,41 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Des bornes à vis enfichables innovantes offrent deux méthodes de câblage pour un câblage rapide et facile.
  • Le capteur est doté d'une interface à bouton-poussoir, permettant un contrôle dynamique du produit.
  • Le capteur offre une configuration flexible grâce à des potentiomètres gradués et à la télécommande optionnelle GREEN-I GI-REM, garantissant une configuration rapide et facile pour les installateurs.
  • Produit adapté aux LED grâce à la technologie de passage à zéro.

Avantages

  • Le produit est doté d'une bague coulissante brevetée permettant de dissimuler les potentiomètres de manière discrète tout en restant facilement accessibles. Le design améliore la fonctionnalité du produit en créant une fusion parfaite entre forme et fonction, redéfinissant ainsi l'expérience client.
  • Le produit intègre des bornes à vis enfichables, une innovation de conception qui offre une flexibilité facilitant le travail de câblage.
  • Produit durable grâce à une consommation réduite et à l'utilisation de matériaux recyclés.

Les + installation

Produit conçu pour faciliter le travail de l'installateur : fonctions essentielles, bornes à enficher pour une installation rapide et mise en service facile grâce à des potentiomètres ou une télécommande.

Les + utilisation

Le capteur offre une couverture optimale des espaces grâce à une large zone de détection puissante, tout en optimisant la consommation d'énergie.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Recommandé pour une utilisation en intérieur. Les produits sont conçus pour être installés par des installateurs qualifiés, veuillez consulter la documentation technique pour obtenir de l'aide supplémentaire.

Information sur la gamme

La gamme de détecteurs Green-i™ allie design élégant et simplicité d’utilisation. Elle répond aux défis de performance et de gestion optimale de l’énergie tout en offrant un confort et une sécurité renforcés. C’est la gamme idéale pour tous les espaces.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Détecteur de présence
  • Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
    Infrarouge passif
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Commande HVAC
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Angle de balayage
    360°
  • Hauteur de montage optimale
    2.5m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Non
  • Portée de présence max.
    154m²
  • Champ de détection de diamètre au sol
    14m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Oui
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Montage encastré au plafond sans boîtier d'installation
    Non
  • Montage mural
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    100-240V
  • Durée de marche min.
    10s
  • Durée de marche max.
    30min
  • Angle de détection horizontal (Min-Max)
    0-360°
  • Luminosité de déclenchement (Min-Max)
    5-2000lx
  • Puissance de coupure max.
    2000W
  • Puissance max. de commutation LED
    350W
  • Adapté à une charge C
    Oui
  • Nombre de zones de détection
    1
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Température ambiante (Min-Max)
    -5-30°C
  • Largeur
    96mm
  • Hauteur
    83mm
  • Profondeur
    70mm
  • Diamètre
    83mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible avec Casambi
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-30°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Consommation en veille
    1.6mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Nature d'embout entrée de cable
    Rigide à casser
  • Interrupteur automatique
    Oui
  • Avec interface DALI
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972964821

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.947 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit