GREEN-I Mini Détecteur blanc ON/OFF pour la gestion de l'éclairage pour montage encastré
- Ref. 0 484 62
- Green-I
- LEGRAND
Détecteur intérieur pour la gestion de l'éclairage
59,52 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Le ballast s'adapte au trou de forage pour une installation plus facile.
- Le capteur est doté d'une interface à bouton-poussoir, permettant un contrôle dynamique du produit.
- Le capteur offre une configuration flexible grâce à des potentiomètres gradués et à la télécommande optionnelle GREEN-I GI-REM, garantissant une configuration rapide et facile pour les installateurs.
- Produit adapté aux LED grâce à la technologie de passage à zéro.
- Tête mini avec ballast séparé : facilite le montage dans les espaces restreints tout en offrant un design esthétique.
Avantages
- Le design améliore la fonctionnalité du produit en créant une fusion parfaite entre forme et fonction, redéfinissant ainsi l'expérience client.
- Le produit intègre des bornes à vis enfichables, une innovation de conception qui offre une flexibilité facilitant le travail de câblage.
- Produit durable grâce à une consommation réduite et à l'utilisation de matériaux recyclés.
Les + installation
Produit conçu pour faciliter le travail de l'installateur : fonctions essentielles, mise en service facile grâce à des potentiomètres ou une télécommande.
Les + utilisation
Le capteur offre une couverture optimale des espaces grâce à une large zone de détection puissante, tout en optimisant la consommation d'énergie.
Recommandations / restrictions d’usages
- Recommandé pour une utilisation en intérieur. Les produits sont conçus pour être installés par des installateurs qualifiés, veuillez consulter la documentation technique pour obtenir de l'aide supplémentaire.
Information sur la gamme
La gamme de détecteurs Green-i™ allie design élégant et simplicité d’utilisation. Elle répond aux défis de performance et de gestion optimale de l’énergie tout en offrant un confort et une sécurité renforcés. C’est la gamme idéale pour tous les espaces.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Pages catalogue Green-i Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- 000000690_FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- 000000690_EN-01.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE17011AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concilier performance énergétique et flexibilité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Détecteur de mouvement
- Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence Infrarouge passif
- Régulation de la lumière Oui
- Commande HVAC Non
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Non
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Non
- Angle de balayage 360°
- Hauteur de montage optimale 2.5m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Commutateur de pontage Non
- Portée de présence max. 64m²
- Champ de détection de diamètre au sol 9m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Oui
- Télécommande fournie Non
- Sensibilité ajustable Oui
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Avec voyant Oui
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Mode de pose Encastré
- Adapté à un montage au plafond Oui
- Montage encastré au plafond sans boîtier d'installation Oui
- Montage mural Non
- Type de connexion Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de tension AC
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 100-240V
- Durée de marche min. 10s
- Durée de marche max. 30min
- Angle de détection horizontal (Min-Max) 0-360°
- Luminosité de déclenchement (Min-Max) 5-2000lx
- Puissance de coupure max. 2000W
- Puissance max. de commutation LED 350W
- Adapté à une charge C Oui
- Nombre de zones de détection 1
- Commande auxiliaire possible Oui
- Fonction d'alarme Non
- Avec capteur acoustique Non
- Température ambiante (Min-Max) -5-30°C
- Largeur 46mm
- Hauteur 37mm
- Diamètre 46mm
- Profondeur d'encastrement 24mm
- Diamètre d'encastrement 38mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Casambi Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-30°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -20-70°C
- Consommation en veille 1.6mA
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes (Min-Max) 1.5-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Nature d'embout entrée de cable Non applicable
- Interrupteur automatique Oui
- Avec interface DALI Non
- EAN/Gencode 3414972965026
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
2.01 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main