Nouveauté
Green'UP CONTROL - Carte numérique pour borne de recharge - Fournie avec câble USB - Pièce détachée maintenance
- Ref. 9 820 03
- Green'Up Control
- LEGRAND
Borne Green'UP CONTROL pour recharge de véhicule électrique et véhicule électrique rechargeable pour utilisation en zone commerciale
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Carte électronique dédiée à la gestion numérique des bornes de recharge Green'Up Control
- Fournie avec un câble USB pour l’interconnexion directe avec le contrôleur de la borne
- Pièce détachée conçue spécifiquement pour la maintenance des stations de charge E-Mobility
- Permet le remplacement rapide des composants défectueux pour assurer la continuité du service
- Compatible exclusivement avec les bornes de recharge Green'UP CONTROL
Les + installation
Pièces de rechange pour remplacer les composants défectueux
Les + utilisation
Pièces de rechange pour remplacer les composants défectueux
Information sur la gamme
Les bornes Green'UP Control permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPC ONTROL, Gestion d'accès par lecteur RFID intégré - Communication intégrée ou embarquée : GSM pour gestion CPO et Wi-Fi + LAN pour gestion IP). Les bornes Green'UP Control IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Pages catalogue Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Guide d'entretien Green'up Control Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide installateur Green'UP CONTROL Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LG_Tech Guide_EXB25016_Green-Up-Control_06-26_FR .pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure Green'Up Control Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Autre
- Accessoire Non
- Pièce détachée Oui
- EAN/Gencode 3414973194364
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste