Télécharger l'image en grand format

Green'UP HOME - Diffuseur LED pour maintenance - Accessoire socle - Compatible bornes Green'UP HOME - Pièce détachée

Borne Green'up Home pour recharge de VE et VHR en résidentiel individuel. Communication Wifi, câble ethernet, communicante. Pilotable par l'App Home + Control

82,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pièce de rechange dédiée à la maintenance des bornes de recharge Green'up Home, assurant la continuité de service.
  • Entièrement compatible avec toutes les bornes de recharge Green'up Home pour une intégration sans contrainte.
  • Diffuseur LED conçu spécifiquement pour les applications E-Mobility, garantissant une signalisation claire.
  • Accessoire d'origine Legrand, type socle, assurant une parfaite adaptation aux systèmes existants.
  • Facilite l'entretien et la fiabilité des installations Green'UP HOME grâce à une conception robuste et durable

Information sur la gamme

Les bornes Green'UPHOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPHOME, nativement connectée, intègre l’écosystème Home + Control (pilotage, suivi des consommations, gestion des plannings,etc.). Les bornes Green'UPHOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Socle
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414973088113

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations