Télécharger l'image en grand format

Green'UP HOME - Plaque de finition pour maintenance - Accessoire socle - Compatible bornes de recharge - Installation facile

Borne Green'UP HOME pour recharge de VE et VHR en résidentiel individuel. Connectable par Bluetooth, wifi, câble ethernet. Pilotable par l'App Home + Control

200,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pièce de rechange dédiée à la maintenance des bornes de recharge Green'up Home, assurant la pérennité de l'installation.
  • Compatibilité totale avec toutes les bornes de recharge Green'up Home pour une intégration sans contrainte.
  • Plaque de finition conçue spécifiquement pour les applications E-Mobility, garantissant une protection optimale.
  • Accessoire d'origine Legrand, conforme aux exigences techniques des installations de recharge domestique.
  • Facilite la remise en état rapide et fiable des bornes Green'UP HOMEgrâce à une installation simple et précise

Information sur la gamme

Les bornes Green'UPHOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPHOME, nativement connectée, intègre l’écosystème Home + Control (pilotage, suivi des consommations, gestion des plannings,etc.). Les bornes Green'UPHOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Socle
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414973052978

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations