Télécharger l'image en grand format

Green'UP HOME - Sous-ensemble complet de couvercle technique - Sans protection - Pour maintenance - Compatible socle E-Mobility

Borne Green'up Home pour recharge de VE et VHR en résidentiel individuel. Communication Wifi, câble ethernet, communicante. Pilotable par l'App Home + Control

267,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pièce de rechange dédiée à la maintenance de la borne de recharge Green'up Home
  • Compatible avec la borne de recharge Green'up Home sans protection intégrée
  • Capot technique complet sans protection, conçu pour les interventions de maintenance
  • Accessoire certifié Legrand pour solutions E-Mobility, type socle
  • Facilite le remplacement rapide et sécurisé des composants de la borne

Information sur la gamme

Les bornes Green'UPHOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPHOME, nativement connectée, intègre l’écosystème Home + Control (pilotage, suivi des consommations, gestion des plannings,etc.). Les bornes Green'UPHOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Socle
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414973052985

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations