Télécharger l'image en grand format

Grille guide-câbles plate largeur 250mm pour baie LCS³ 19pouces 33U

  • Ref. 0 464 76
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement de gestion de câblage pour baie et baie serveur

191,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Grille guide-câbles plate largeur 250mm
  • Pour baie 33U

Les + installation

Montage rapide sans vis sur les supports de gestion de câbles

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rail de guidage de câbles
  • Matériau
    Métal
  • Montage 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Hauteur
    1405mm
  • Largeur
    250mm
  • Longueur
    255mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    33
  • Profondeur
    255mm
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060464769

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations