Guichet lumineux avec marquage Porte Mémoire finition Acier Brossé Art d'Arnould
- Ref. 67191
- Art d'Arnould
- LEGRAND
Un guichet lumineux qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Guichet lumineux avec marquage Porte muni d'un bouton poussoir rond et livré avec voyant 220V
- Finition acier brossé
- Les couleurs et apparences peuvent varier d'une plaque à l'autre en raison de leur fabrication artisanale
- Un design intemporel aux angles délicats, idéal pour des intérieurs élégants avec une touche rapellant l'héritage Arnould
- Se monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation
Avantages
- Savoir-faire artisanal
- Plaque en laiton massif et véritable
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement et vis de fixation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.696 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01856FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01856EN-01.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10405AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide de choix Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Appareil complet
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Douille Autre
- Source lumineuse fournie Oui
- Avec lumière clignotante Non
- Avec symbole/impression permanent(e) Oui
- Avec symbole interchangeable Non
- Utilisation comme contact à poussoir Contact à fermeture (NO)
- Mode de pose Encastré
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Acier inoxydable (inox)
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Galvanisé
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Acier inoxydable (inox)
- Transparent Non
- Couleur de la source lumineuse Blanc
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP21
- Tension nominale 250V
- Puissance de la lampe max. 1W
- Largeur d'appareil 80mm
- Hauteur d'appareil 80mm
- Profondeur d'appareil 46mm
- Profondeur d'encastrement 38mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-35°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-70°C
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Section de câble (Min-Max) 1.5-1.5mm²
- EAN/Gencode 3233620671917
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Guichet lumineux avec marquage Porte Mémoire finition Acier Brossé Art d'Arnould
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste