Télécharger l'image en grand format

Hublot blanc antivandale à diffuseur en polycarbonate transparent Super 400 avec fonction ON-OFF et douille E27 à équiper

  • Ref. 700 270
  • Super 400
  • SARLAM

Super 400, hublot permettant un éclairage optimal dans les couloirs, cages d’escalier, parkings couverts et autres, en neuf et en rénovation

79,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Hublot fonctionnel Super 400 - Antivandale Ø296mm
  • ON/OFF - E27 à équiper - Blanc
  • Consommation totale : 70W - 23W maximum
  • Polypropylène-polycarbonate IP44 - IK09 - Classe II
  • Diffuseur polycarbonate transparent

Les + utilisation

Hublot fonctionnel pour caves, locaux techniques, couloirs, cages d’escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Peut être associé à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Adapté à un montage encastré
    Non
  • Adapté à un montage en saillie
    Oui
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
    Non
  • Source lumineuse
    Lampe à incandescence
  • Source lumineuse fournie
    Non
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    E27
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de couverture
    Plastique transparent
  • Finition du paralume
    Sans
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    220-240V
  • Courant nominal (Min-Max)
    292-318mA
  • Type d'appareillage de contrôle
    Non requis
  • Appareillage fourni
    Non
  • Dimmable/gradable
    Non
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur optique/panneau/lentille
  • Répartition lumineuse
    Symétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau très extensif >80°
  • Emission de lumière
    Direct
  • Indice de protection (IP), face arrière
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK09
  • Classe de protection selon IEC 61140
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    -5-40°C
  • Flux lumineux nominal en mode secours
    1200lm
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Non
  • Puissance de lampe acceptée (Min-Max)
    70-70W
  • Efficacité du luminaire (Min-Max)
    0-0lm/W
  • Puissance du système
    70W
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    1200-1200lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur (Min-Max)
    2700-2700K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    90-100
  • Largeur
    269mm
  • Hauteur/profondeur
    108mm
  • Longueur
    296mm
  • Diamètre externe
    296mm
  • Intensité lumineuse (Min-Max)
    0-0cd
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3292297002707

Logiciels et configurateurs

Plug in photométrique (Sarlam)

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations