Télécharger l'image en grand format

Hublot rond étanche Koro complet avec couronne de finition clipsable

  • Ref. 0 624 27
  • Koro
  • LEGRAND

Koro, hublot étanche permettant un éclairage optimal en résidentiel comme en tertiaire

64,03 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Hublot rond étanche Koro - IP54 - IK08
  • Classe II
  • Auto-extinguibilité 850°C 30 secondes
  • Diffuseur polycarbonate monté sur charnières - Douille en porcelaine montée sur réflecteur (système basculant et extractible)
  • Livré avec un embout Plexo non monté - Ouverture réversible droite ou gauche

Avantages

  • Nos luminaires sont conçus pour fonctionner à la température ambiantenominale ta = 25°C (norme NF EN 60 598 - 1 luminaires)

Les + installation

Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E -Raccordement en terminal (latéral ou par le fond) ou en passage - Installation : Au plafond, en saillie Au mur, en saillie

Les + utilisation

Applications : Eclairage intérieur et extérieur • Escalier, couloir, cave • Parking

Recommandations / restrictions d’usages

  • Complet avec couronne de finitionclipsable (référence 062425 + 062449)

Information sur la gamme

Koro, hublot étanche permettant un éclairage optimal dans les lieux publics et en environnements sévères

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Adapté à un montage encastré
    Non
  • Adapté à un montage en saillie
    Oui
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
    Non
  • Source lumineuse
    Lampe à incandescence
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    E27
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de couverture
    Plastique opalin
  • Finition du paralume
    Sans
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    110-230V
  • Courant nominal (Min-Max)
    435-909mA
  • Type d'appareillage de contrôle
    Non requis
  • Appareillage fourni
    Non
  • Dimmable/gradable
    Non
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur optique/panneau/lentille
  • Répartition lumineuse
    Asymétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau très extensif >80°
  • Emission de lumière
    Direct
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Classe de protection selon IEC 61140
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    -10-40°C
  • Flux lumineux nominal en mode secours
    1200lm
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Non
  • Puissance de lampe acceptée (Min-Max)
    100-100W
  • Efficacité du luminaire (Min-Max)
    0-0lm/W
  • Puissance du système
    100W
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    1200-1200lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur (Min-Max)
    2700-2700K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    90-100
  • Largeur
    261mm
  • Hauteur/profondeur
    118mm
  • Longueur
    264mm
  • Diamètre externe
    261mm
  • Longueur d'encastrement
    264mm
  • Intensité lumineuse (Min-Max)
    0-0cd
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060624279

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations