Télécharger l'image en grand format

Hygrostat réglage 35% à 100% d'humidité - 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP20

  • Ref. 0 353 11
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

544,10 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Hygrostat
  • Réglage 35% à 100% d'humidité
  • 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP20
  • Contact à l'ouverture 6A, 240 V~, 4A, 24V=
  • Contact à la fermeture 8A, 240V~, 4A, 24V=

Les + installation

Fixation sur rail DIN

Les + utilisation

Permet de régler l'humidité relative à l'intérieur d'un coffret ou d'une armoire pour éviter la formation de condensation par déclenchement d'une résistance chauffante ou d'un ventilateur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné In
    8A
  • Valeur de fonctionnement ajustable de l'humidité relative de l'air (Min-Max)
    35-100%
  • Mode de pose
    Autre
  • Finition de la fonction de commutation
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Avec affichage numérique
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060353117

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations